Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4

    Zoe Z4

    Google-Übersetzung,

    Kreativ. Einzigartig. Deine.

    Kombinieren Sie Ihre Lieblingskombination aus fünf verschiedenen Formen und einer trendigen Farbpalette, um etwas zu kreieren, das Ihren Wünschen wie angegossen entspricht. Feinste Materialien, umweltfreundliche Technologien und eine ausgeklügelte Produktion spiegeln sich in erstklassigem Design wider und geben diesem Dekorationselement die Möglichkeit, das Ambiente Ihrer Träume zu schaffen.

    Egal, ob Sie ein Zuhause, ein Restaurant, ein Hotel oder ein Geschäft planen, Zoe findet seinen Platz in minimalistischen, skandinavisch beeinflussten, urbanen Innenräumen und verwandelt sie in etwas wirklich Schönes.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 645 - 1481 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution. 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately. 

      Control gear: Constant current driver - order separately. 

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzoe_z4
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeZoe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)345
    • Breite (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring