Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door Lite Doors - Restroom Partition
Door Lite Doors - Restroom Partition

    Door Lite Doors - Restroom Partition

    Google-Übersetzung,

    Door Lite-Türen bestehen aus Rahmenprofilen und einer eingelassenen Acrylglasscheibe. Die Komponenten werden mit Dübeln und Klebstoff verbunden. Die Rahmenprofile sind so bearbeitet, dass sie die Glasscheibe aufnehmen können. Eine Gummirückseite gleicht die Ausdehnung und Kontraktion aus und reduziert so das Klappern der Türkonstruktion.

    • Überlegungen
      • Türen können aufgrund unterschiedlicher Materialien und zusätzlicher Innenwinkel einen höheren Reinigungsaufwand erfordern. Für Nassbereiche ist die Auswahl geeigneter Materialien notwendig. Türflügeltüren mit Lichteinsätzen sind für stark beanspruchte Bereiche nicht empfehlenswert. Die Auswahl des passenden Lichteinsatzes ist erforderlich. Eine Tabelle finden Sie auf unserer Website.
    • KONSTRUKTION
      • Pfosten: 5 1/8 Zoll breit und je nach Material in der Dicke unterschiedlich.
      • Obere Schiene: 5 1/8 Zoll hoch und je nach Material in der Dicke unterschiedlich.
      • Untere Schiene: 7 1/2 Zoll hoch und je nach Material in der Dicke unterschiedlich.
      • Lite: 3/8 Zoll dick, 1 Zoll breiter und höher als die Öffnung.
      • Montage: Pfosten und Riegel werden mit Dübeln und Epoxidkleber verbunden. Die Leuchte wird durch Reibung befestigt; eine Gummidämpfungseinheit ist im Lieferumfang enthalten.
    Spezifikation
    • Stile and Rail Thickness

      • High Pressure Laminate - 1.25"/32mm
      • Wood Veneer - 1.25"/32mm
      • Compact Laminate - 1"/25mm

      Available Door Width

      • 24" - 610mm
      • 34" - 864mm
      • 36" - 914mm

      Available Door Height

      • 58" / 1473mm
      • 72" / 1829mm
      • 84" / 2134mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-lite-doors
    • ProduktfamilieRestroom Partition
    • ProduktgruppeRestroom Partition Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit