Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Louvered Doors - Restroom Partition
Louvered Doors - Restroom Partition

    Louvered Doors - Restroom Partition

    Google-Übersetzung,

    Lamellentüren bestehen aus Pfosten und Riegeln sowie Lamellen. Die Bauteile werden mit Dübeln und Klebstoff verbunden. Die Pfosten sind so bearbeitet, dass sie die einzelnen Lamellen aufnehmen können und verfügen über ein kleines Gummielement zur Dämpfung von Ausdehnung und Zusammenziehung, um Klappergeräusche der Tür zu reduzieren.

    • Überlegungen
      • Die ADA-Richtlinien sollten vor der Systemplanung berücksichtigt und geprüft werden.
      • Lamellentüren erfordern aufgrund der vielen Lamellen und Winkel unter Umständen einen höheren Reinigungsaufwand.
      • Bei Anwendungen in Nassbereichen ist eine geeignete Materialauswahl erforderlich.
      • Für stark beanspruchte Bereiche werden Lamellentüren nicht empfohlen.
    • KONSTRUKTION
      • Pfosten: 5 1/8 Zoll breit und je nach Material in der Dicke unterschiedlich.
      • Obere Schiene: 5 1/8 Zoll hoch und je nach Material in der Dicke unterschiedlich.
      • Untere Schiene: 7 1/2 Zoll hoch und je nach Material in der Dicke unterschiedlich.
      • Latten: im Plantagenstil, 2 1/4 Zoll breit und je nach Material in der Dicke unterschiedlich.
      • Montage: Pfosten und Riegel werden mit Dübeln und Epoxidkleber zusammengefügt.
      • Die Lüftungsschlitze sind durch Reibungspassung befestigt, wobei an jeder Lamelle Gummi-Antivibrationssysteme angebracht sind.
    Spezifikation
    • Louver Slat Thickness

      • High Pressure Laminate - 3/8" / 32mm
      • Wood Veneer - 3/8" / 32mm
      • Compact Laminate - 1/4" / 25mm

      Stile and Rail Thickness

      • High Pressure Laminate - 1.25"/32mm
      • Wood Veneer - 1.25"/32mm
      • Compact Laminate - 1"/25mm

      Available Door Width

      • 24" - 610mm
      • 34" - 864mm
      • 36" - 914mm

      Available Door Height

      • 58" / 1473mm
      • 72" / 1829mm
      • 84" / 2134mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlouvered-doors-restroom-partition
    • ProduktfamilieRestroom Partition
    • ProduktgruppeRestroom Partition Louvered Doors
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit