Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood Veneer Restroom Partitions
Wood Veneer Restroom Partitions

    Wood Veneer Restroom Partitions

    Google-Übersetzung,

    Was ist Holzfurnier?

    Holzfurnier ist eine dünne Schicht Echtholz, typischerweise 0,99 mm dick, die beidseitig auf einen Holzwerkstoffkern geklebt wird. Dieses Verfahren ermöglicht die natürliche Schönheit und Vielfalt von Holz an der Oberfläche, während das Kernmaterial die für WC-Trennwände erforderliche Stabilität und Konsistenz gewährleistet. Im Gegensatz zu Hochdrucklaminaten gleicht kein Furnierblatt dem anderen.

    Anwendungsbeispiele für Holzfurnier

    Holzfurnier ist die ideale Wahl für gehobene gewerbliche Sanitärräume, in denen Eleganz, Wärme und ein Hauch von Luxus gefragt sind. Seine natürliche Schönheit und die individuell gestaltbaren Oberflächen ermöglichen es Designern, anspruchsvolle Räume zu schaffen, die die Gesamtästhetik hochwertiger Einrichtungen aufwerten.

    Spezifikation
    • DESCRIPTION

      Wood veneer (WV) toilet partition components are produced by gluing wood veneer sheets to an engineered wood core. These sheets are machined, cut to size, sanded and finished. Wood veneer components are finished using conversion varnish. Available wood species and staining combinations provide unmatched design and coordination opportunities.

      CONSIDERATIONS

      • WV is not suitable for use in wet, steam and/or high abuse locations.
      • Excessive fluids should be avoided during cleaning.
      • Horizontal grain applications require consultation
      • Budgets should be reviewed prior to specifying wood veneer.
      • All components will have natural variations in pattern, color and sheen.
      • Replacement components will have greater variations.

      CONSTRUCTION

      • Wood Veneer: .039 thick solid wood veneer and duraback sheet.
      • Core: 45lb engineered wood board.
      • Sheet adhesive: poly-vinyl acetate.
      • Edge: matching wood veneer banding is applied using PUR adhesive.
      • Components are individually sanded, stained, and top coated with conversion varnish.

      DIMENSIONS

      • Headrail braced pilaster heights is 82 inch with 58 and 72 inch doors and 94.5 inch tall with 84 inch doors.
      • Floor to ceiling pilaster heights are 1 inch less than floor to ceiling height to allow for hardware.
      • Panel height will match selected door height. Panels are available from 3 to 60 inches wide.

      Available Door Width

      • 24 inch | 610 mm
      • 34 inch | 864 mm
      • 36 inch | 914 mm

      Available Panel and Door Height

      • 58 inch | 1473 mm
      • 72 inch | 1829 mm
      • 84 inch | 2134 mm

      Standard Wood Veneer Pilaster Widths

      • mm: 76, 102, 127, 152, 178, 203, 229, 254, 305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 762
      • inch: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwood-veneer
    • ProduktfamilieRestroom Partition
    • ProduktgruppeWood Veneer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVeneer on Moisture Resistant MDF
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasterboard laminated partition systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit