Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE RECTANGULAR PIPES MM 65x97

ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE RECTANGULAR PIPES MM 65x97

Google-Übersetzung,
Der 87°-Winkel-Dachablauf mit rechteckigem Rohr und Siebflansch ist eine ideale Lösung, um eine durchgehende Verbindung zwischen dem abzudichtenden Bereich und dem Abflussrohr auf Flachdächern, Terrassen, Balkonen usw. herzustellen. Er ist für die Verwendung mit zementären und flüssigen Membranen konzipiert.


Spezifikation
  • The angled roof drain with rectangular pipe and meshed flange is available in the following colours: black, grey and ivory
Technische Spezifikation
  • Referenznummer87-angled-roof-drain_meshed-flange_rectangular-pipe
  • ProduktfamilieWaste Water Drains
  • ProduktgruppeACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC002469
  • ETIM-NameAccessories for floor duct
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit