Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

Google-Übersetzung,
Der „UNIVERSAL R“ Rückstau-Dachablauf mit Maschenflansch ist eine ideale Lösung, um eine durchgehende Verbindung zwischen dem abzudichtenden Bereich und dem Abflussrohr auf Flachdächern, Terrassen, Balkonen, Hauswirtschaftsräumen usw. herzustellen. Er ist für die Verwendung mit zementären und flüssigen Membranen konzipiert.
Spezifikation
  • The “Universal R” anti-backup roof drain with meshed flange is available with height 250 mm in the following diameters: - Ø mm. 50 - Ø mm. 60 - Ø mm. 75 - Ø mm. 80 - Ø mm. 90 - Ø mm. 100 - Ø mm. 110 - Ø mm. 125 - Ø mm. 140 - Ø mm. 160
Technische Spezifikation
  • Referenznummeruniversal-r_anti-backup-roof-drain_meshed-flange
  • ProduktfamilieWaste Water Drains
  • ProduktgruppeACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC002469
  • ETIM-NameAccessories for floor duct
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit