Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER MESHED FLANGE AND SIPHON Ø MM 50-75

DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER MESHED FLANGE AND SIPHON Ø MM 50-75

Google-Übersetzung,
Die Siphon-Ablaufvorrichtung mit seitlichem Auslauf und Siebflansch ist eine ideale Lösung, um eine durchgehende Verbindung zwischen dem abzudichtenden Bereich und dem Abflussrohr auf Flachdächern, Terrassen, Balkonen, Hauswirtschaftsräumen usw. herzustellen.
Es wurde für die Verwendung mit zementären und flüssigen Membranen entwickelt.


Spezifikation
  • The drain unit with lateral discharger, meshed flange and siphon is available in the following diameters: -Ø mm. 50 -Ø mm. 75
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrain-unit_lateral-discharger-meshed-flange-siphon
  • ProduktfamilieWaste Water Drains
  • ProduktgruppeACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC002469
  • ETIM-NameAccessories for floor duct
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit