Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE Ø MM 50-75

DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE Ø MM 50-75

Google-Übersetzung,
Die Abflusseinheit mit seitlichem Auslauf und Siebflansch ist eine ideale Lösung, um eine durchgehende Verbindung zwischen dem abzudichtenden Bereich und dem Abflussrohr auf Flachdächern, Terrassen, Balkonen, Hauswirtschaftsräumen usw. herzustellen.
Es wurde für die Verwendung mit zementären und flüssigen Membranen entwickelt.
Spezifikation
  • The drain unit with lateral discharger and meshed flange is available in the following diameters: -Ø mm. 50 -Ø mm. 75
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrain-unit_lateral-discharger_meshed-flange
  • ProduktfamilieWaste Water Drains
  • ProduktgruppeACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC002469
  • ETIM-NameAccessories for floor duct