Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN Art'15 50 Tür
JANSEN Art'15 50 Tür
JANSEN Art'15 50 Tür
    Jansen AG

    JANSEN Art'15 50 Tür

    Die aufs Äusserste reduzierte Ansichtsbreite von JANSEN Art'15 50, dem neuen, nicht isolierten Stahlprofilsystem von Jansen, ermöglicht ein einzigartiges Design, der Werkstoff Stahl gewährleistet eine lange Lebensdauer. Damit erfüllt JANSEN Art'15 50 nicht nur die hohen Ansprüche gestalterisch ambitionierter Architekten, sondern auch die hohen Erwartungen anspruchsvoller Bauherren in punkto Design und Funktion. Türen und Raumteiler aus JANSEN Art'15 50 trennen den Eingangsbereich von Wohnraum, die Küche von Essbereich oder aber das Home Office vom Wohnzimmer, ohne die räumliche Grosszügigkeit zu beeinträchtigen. Immer gewährleistet das überaus schmale, hochbelastbare Stahlprofilsystem langlebige und hochstabile Konstruktionen in konkurrenzlos schmalen Rahmen.

    Spezifikation
    • 01-02-01-02

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Art15_door
    • ProduktfamilieNicht wärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-20
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003535
    • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal doorsets
    • Klassifizierung08 13 00
    • Format2014TitelMetal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit