Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN Art'System 50 Fenster
JANSEN Art'System 50 Fenster
JANSEN Art'System 50 Fenster
JANSEN Art'System 50 Fenster
    Jansen AG

    JANSEN Art'System 50 Fenster

    JANSEN Art'System 50 ist ein nicht isoliertes Profilsystem für Fenster und Fenstertüren. Ursprünglich als Marktlösung für Frankreich entwickelt, hat Jansen das optisch ansprechende Profil zum System erweitert, welches nach 14351-1 geprüft und zugelassen ist. JANSEN Art'System 50 wurde speziell für die Altbausanierung entwickelt und eignet sich insbesondere für Objekte der Denkmalpflege, bei denen hohe Ansprüche an das äussere Erscheinungsbild gestellt werden. Mit JANSEN Art'System 50 lassen sich nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren fertigen, die den vorhandenen Elementen zum Verwechseln ähnlich sehen. Aber auch bei nachhaltig geplanten Neubauten kann JANSEN Art'System 50 als innovatives, platzsparendes Profilsystem mit äusserst geringen Ansichtsbreiten seine Vorzüge ausspielen. Die schmalen Profilansichten von JANSEN Art'System 50 entsprechen dem Wunsch heutiger Architekten, grosse Glasflächen in schlanke Rahmen zu fassen.

    Spezifikation
    • 01-01-01-02

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Art_System_window
    • ProduktfamilieNicht wärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-20
    • Editionsnummer4
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteel window units
    • Klassifizierung08 51 00
    • Format2014TitelMetal Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit