Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL HI 80 Fenster
JANSEN JANISOL HI 80 Fenster
JANSEN JANISOL HI 80 Fenster
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 Fenster

    JANSEN JANISOL HI Fenster vereint Ästhetik mit technischer Raffinesse. Filigrane Rahmenprofile setzen stilvolle Akzente in der Architektur, während die innovative Technologie für höchste thermische Trennung sorgt. Mit Dreifachisolierglas sind Fenster mit hervorragenden Wärmedurchgangswerten von Uw bis 0.69 W/m2K (für Festverglasung) resp. 0.8 W/m2K (für Fenster) problemlos erreichbar. Dank Hightech-Isolatoren aus glasfaserverstärktem Kunststoff erreicht das Fenster-System auch hervorragende statische Werte und schneidet bei den Systemprüfungen (Luft/Wasser/Wind) mit Top-Werten ab.

    Spezifikation
    • 01-01-03-01

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Janisol_HI_window
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer4
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteel window units
    • Klassifizierung08 51 00
    • Format2014TitelMetal Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit