Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL Primo 60 Fenster
JANSEN JANISOL Primo 60 Fenster
JANSEN JANISOL Primo 60 Fenster
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 Fenster

    Die thermisch getrennten Stahlprofile erzielen mit nur 60 mm Bautiefe hervorragende Wärmedämmwerte und leisten so einen aktiven Beitrag zum umweltgerechten, nachhaltigen Bauen. Die Verarbeitung von JANSEN JANISOL Primo 60 sowie die Kombination mit den JANSEN JANISOL 60 Systemen werden durch identische Profilquerschnitte vereinfacht.

    Spezifikation
    • 01-01-02-02

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Janisol_Primo_window
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
    • Editionsnummer3
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteel window units
    • Klassifizierung08 51 00
    • Format2014TitelMetal Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit