Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL 60 Fenster
JANSEN JANISOL 60 Fenster
JANSEN JANISOL 60 Fenster
JANSEN JANISOL 60 Fenster
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Fenster

    Die schlanken Profilansichten der JANSEN JANISOL 60 Fenster schaffen Freiraum für Kreativität und verleihen dem Gebäude einen ganz besonderen Charakter. Ob Sprossenvarianten, Bogenfenster oder grossflächige Verglasungen: das Janisol Fenstersystem hat seine Stärken sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung vorhandener Bausubstanz.

    Spezifikation
    • 01-01-02-01

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Janisol_window
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer5
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteel window units
    • Klassifizierung08 51 00
    • Format2014TitelMetal Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit