Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN CONNEX bloc Fenster
JANSEN CONNEX bloc Fenster
JANSEN CONNEX bloc Fenster
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX bloc Fenster

    Die schmalen Rahmenansichten des neuen Holz/Metall-Fensters CONNEX bloc sorgen für lichtdurchflutete Räume. Durch das Holz im Innenbereich sorgt CONNEX bloc für ein behagliches Raumklima und ist dank der Aluminiumschale im Aussenbereich optimal geschützt. Mit CONNEX bloc vergrössert sich unsere Systemfamilie der Holz/Metall-Fenster um ein weiteres Produkthighlight. So lässt sich das bewährte cube System in nur wenigen Schritten zum bloc System erweitern. Dazu sind lediglich vier zusätzliche Komponenten nötig: Blendrahmen, Glasleiste, Verglasungsgummi und Clip. Die Holzkontur bleibt dabei bestehen und CONNEX bloc bietet noch mehr praktische Vorteile.

    Spezifikation
    • 03-10-01-01

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_CONNEX_bloc_window
    • ProduktfamilieHolz-Metall Systeme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 15
    • OmniClassTitelWood Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit