Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN CONNEX cito Fenster
JANSEN CONNEX cito Fenster
JANSEN CONNEX cito Fenster
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cito Fenster

    Das speziell für Lochfenster entwickelte Holz-Metall-System besticht durch schmale Rahmenprofile und einer eleganten Profilansicht. Optisch identisch fügt sich die jüngste Profillösung nahtlos in die CONNEX-Systemfamilie ein und sorgt damit sowohl von innen als auch von aussen für eine einheitliche Gebäudeoptik. Ob für Neubauten, Sanierungen oder Umbauten – CONNEX cito sorgt mit schmalen Rahmenansichten für lichtdurchflutete Räumlichkeiten.Durch die Verglasung von aussen kann im Innenbereich auf eine sichtbar geschraubte Glasleiste verzichtet werden. Dadurch können die oft sehr grossen und schweren Gläser problemlos von aussen eingesetzt werden. Zudem sind barrierefreie Fenster- und Türlösungen realisierbar, die sich im gleichen Element einwandfrei mit Festverglasungen oder Holzfenstern kombinieren lassen.

    Spezifikation
    • 03-10-01-04

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_CONNEX_cito_window
    • ProduktfamilieHolz-Metall Systeme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 15
    • OmniClassTitelWood Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit