Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN CONNEX cube Fenster
JANSEN CONNEX cube Fenster
JANSEN CONNEX cube Fenster
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube Fenster

    Das Holz-Metall-Fenster CONNEX cube verbindet die Vorteile des natürlichen Werkstoffes Holz mit der hohen Witterungsbeständigkeit der Aluminium-Aussenhaut. Das Fenster besticht durch seine formschöne Optik: Holz im Innenraum sorgt für eine behagliche Atmosphäre, die aussen liegende Aluminium-Deckschale kann - exoliert oder farbbeschichtet - den individuellen Wünschen des Bauherrn angepasst werden.Das System CONNEX cube erfüllt höchste Anforderungen hinsichtlich Wärmedämmung und Schallschutz. Jedes Haus mit Holz-Metall-Fenstern ist im Winter «warm angezogen» und die Heizung arbeitet im Schongang. CONNEX cube-Fenster bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sind praktisch unterhaltsfrei und von langer Lebensdauer.

    Spezifikation
    • 03-10-01-02

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_CONNEX_cube_window
    • ProduktfamilieHolz-Metall Systeme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 15
    • OmniClassTitelWood Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit