Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN CONNEX legno Fenster
JANSEN CONNEX legno Fenster
JANSEN CONNEX legno Fenster
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX legno Fenster

    Mit Connex legno bietet Jansen ein Fenstersystem aus dem klassischen und ökologischen Werkstoff Holz, das die hohen Ansprüche der heutigen Zeit erfüllt. Die Holzkonturen sind dabei identisch mit denjenigen von CONNEX cito, wodurch mit nur einem Werkzeugsatz gleich zwei Fenstersysteme möglich sind.Die Holzfenster von CONNEX gewährleisten optimale Wind-, Regen- und Schneeresistenz. Im Bereich Wärmedämmung ist der Werkstoff Holz einzigartig. Neben den verschiedenen Farben und Lasuren ist das Holzfenster für Neu- und Umbauten, Renovierungen oder denkmalgeschützte Gebäuden geeignet.

    Spezifikation
    • 03-10-01-03

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_CONNEX_legno_window
    • ProduktfamilieHolz-Metall Systeme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 15
    • OmniClassTitelWood Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit