Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL 60 Brandschutzfenster
JANSEN JANISOL 60 Brandschutzfenster
JANSEN JANISOL 60 Brandschutzfenster
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Brandschutzfenster

    Das JANSEN JANISOL 60 Brandschutzfenster für Fenster und Festverglasungen komplettiert neben den Systemen für Türen und Festverglasungen das Sortiment im Brandschutzbereich. Es erfüllt die Feuerwiderstandsklasse E/EW45 für Fensteranwendungen sowie E/EW30 für Festverglasungen. Das Fenster hat eine Bautiefe von 60 mm (Blendrahmen) bzw. 64 mm (Fensterflügel) und hat eine identische Ansicht wie das JANSEN JANISOL 60 Fenster. Es besticht zudem durch seine einfache und rationelle Verarbeitung.

    Spezifikation
    • 01-01-04-01

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • ProduktfamilieBrand- und Rauchschutz-Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-30
    • Editionsnummer4
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteel window units
    • Klassifizierung08 51 00
    • Format2014TitelMetal Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 11
    • OmniClassTitelFire Rated Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit