Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL 2 60 FP Schiebetür
JANSEN JANISOL 2 60 FP Schiebetür
JANSEN JANISOL 2 60 FP Schiebetür
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 2 60 FP Schiebetür

    Das umfassende Brandschutzschiebetürsystem überzeugt sowohl funktional als auch ästhetisch mit besonders schlanken Rahmenprofilen. Erfolgreich geprüft nach EN-Feuerschutzrichtlinien garantiert das Türprofilsystem höchste Sicherheit auch bei extremer Beanspruchung. Die grosse Auswahl an Antriebsmotoren und Glastypen sorgt für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Die EI30 Brandschutzschiebetüre wird hauptsächlich in barrierefreien Gebäuden mit erhöhten Sicherheitsanforderungen wie Einkaufszentren, Stadien und Verwaltungsgebäuden eingesetzt. Sie ist einfach zu verarbeiten und als ein- oder zweiflügeliges System, sowie mit oder ohne integrierte Fluchttürfunktion erhältlich.

    Spezifikation
    • 01-04-01-04

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Janisol_2_EI30_fire-protection_sliding-door
    • ProduktfamilieBrand- und Rauchschutz-Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-01
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit