Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL ARTE 66 Hebeschiebetür
JANSEN JANISOL ARTE 66 Hebeschiebetür
JANSEN JANISOL ARTE 66 Hebeschiebetür
JANSEN JANISOL ARTE 66 Hebeschiebetür
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 Hebeschiebetür

    Filigrane Trennungen zwischen grossen Glaselementen ermöglichen das elegante Verschmelzen von Innen und Aussen, und verwandeln Wohnräume zu Aussichtsplattformen. Flügelgrössen von bis zu 3000 mm (B) x 2600 mm (H) mit Flügelgewichten bis 400 kg scheinen direkt über dem Boden zu schweben, und sind doch leichtgängig in der Bedienung.

    Spezifikation
    • 01-04-01-06

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeFalt- und Schiebetüren
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-04
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit