Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexi 4P Workstation
JasonL

Flexi 4P Workstation

Google-Übersetzung,

Hallo, nennen Sie mich den höhenverstellbaren Flexi Premium 4-Personen-H-Bench-Arbeitsplatz – eine hervorragende ergonomische Lösung für effiziente Teams. Ich habe einen schwarzen Rahmen und einen stabilen Stahlsockel, der meine glatte Tischplatte mit einer Tragkraft von 125 kg trägt.

Mein höhenverstellbares Design ist mein beeindruckendstes Merkmal – eine dreistufige Beinverstellung, die einen großen Höhenunterschied von 625 mm bis 1275 mm ermöglicht. So können Benutzer in wenigen Augenblicken vom Sitzen zum Stehen wechseln!

Ich garantiere Ihnen, dass Sie bei mir nie Nacken- oder Rückenschmerzen bekommen werden. Ich bin so konstruiert, dass ich vier Personen Rücken an Rücken stütze und bin daher ideal für Team- und Gemeinschaftsräume oder Büros mit wenig Platz und Möbeln. Mein modernes Beindesign macht mich zu einem Klassiker für Ihren Raum und verleiht jedem Raum einen modernen Touch.

Ich werde mit einer optionalen Kabelwanne, zwei Versorgungsleitungen und einem Doppelmotor geliefert. Da jeder Raum anders ist, bin ich in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, damit Sie genau das finden, was Sie brauchen. Optional können Sie einen bodenstehenden Bildschirm oder eine verstellbare Halterung hinzufügen.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardteile handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFlexi-4P-Workstation
  • ProduktfamilieDesks & Workstation
  • ProduktgruppeFlexi Office Desks & Workstations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1230
  • Breite (mm)3200
  • Tiefe (mm)1625
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)196
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit