Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Just Right 120 Degree Workstation
JasonL

Just Right 120 Degree Workstation

Google-Übersetzung,

Ich bin der höhenverstellbare Arbeitsplatz mit der perfekten Höhe, der modernste ergonomische Technologie mit modernem Bürostil vereint. Mein robuster und langlebiger Sockel stützt meine glatte Tischplatte und ist bereit, stundenlanges Arbeiten und intensive Nutzung zu bewältigen.

Mein beeindruckendstes Merkmal ist mein höhenverstellbares Design, das dem Benutzer die Freiheit gibt, in wenigen Augenblicken vom Sitzen zum Stehen zu wechseln! Untersuchungen zeigen, dass langes Sitzen die Gesundheit beeinträchtigen und zu Verletzungen führen kann, aber mit mir werden Sie sich nie steif und wund fühlen.

Ideal für Team- und Kollaborationsumgebungen oder Büros mit wenig Platz, in denen Möbel eingespart werden sollen. Da jeder Raum anders ist, sind wir in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, die zu Ihrem passen. Optional können Sie einen bodenstehenden Bildschirm, eine verstellbare Halterung und einen Zweiwegeverbinder hinzufügen.

Spezifikation
  • Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Motor and controller)

    Maximum load (kg): 135 each station

    Edge: Straight edge

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJust-Right-120-Degree-Workstation
  • ProduktfamilieDesks & Workstation
  • ProduktgruppeJust Right Office Desks & Workstations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1230
  • Breite (mm)2100
  • Tiefe (mm)1240
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit