Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quadro Loop 2PRun Workstation
JasonL

Quadro Loop 2PRun Workstation

Google-Übersetzung,

Ich bin die Quadro Workstation, ein moderner und zuverlässiger Schreibtisch für fleißige Teams. Meine glatte, laminierte Tischplatte strahlt Professionalität und Stil aus und bietet ausreichend Platz für all Ihre Elektronik, Zubehör und Akten. Als Workstation in Profiqualität ist sie für intensive, regelmäßige Nutzung konzipiert und bietet Ihnen einen stabilen und sicheren Arbeitsplatz. Verstellbare Füße sorgen für zusätzlichen Komfort und bieten darunter viel Platz für Schubladen oder andere Möbel. Ich bin in verschiedenen Größen, Tisch- und Beinausführungen erhältlich, passend zu Ihrem Arbeitsstil, und habe eine großzügige 10-Jahres-Garantie. Für mehr Privatsphäre können Sie optional einen Sichtschutz hinzufügen und Ihren eigenen Raum genießen, während Sie entspannt zusammenarbeiten.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQuadro-Loop-2PRun-Workstation
  • ProduktfamilieDesks & Workstation
  • ProduktgruppeQuadro Loop Office Desks Workstations & Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)3200
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)56
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit