Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quadro Wood Office Desk
JasonL

Quadro Wood Office Desk

Google-Übersetzung,

Ich bin der Quadro Schreibtisch, ein stabiler, moderner und ergonomischer Schreibtisch für das Büro oder das Homeoffice. Ohne die richtige Basis ist produktives, bequemes und effizientes Arbeiten schwierig. Mit mir hast du viel Platz, um deine Aufgaben zu erledigen! Ich habe verstellbare Füße und eine glatte Laminatoberfläche, die meinen professionellen Look unterstreicht. Ich ergänze andere Schreibtische und Arbeitsplätze der gleichen Serie. Investiere in Einzel-, Mehrpersonen-, Eck- und sogar Konferenztisch für das ultimative professionelle Arbeitsumfeld. Meine Tischplatte ist in Weiß, Ahorn, Altholzeiche und dunkler Eiche erhältlich, und mein Gestell ist in mehreren Farben erhältlich. Wähle die passende Farbe für deinen Raum und dann die passende Größe für deine Einzel- oder Teamarbeit. Freue dich auf eine großzügige 10-Jahres-Garantie.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQuadro-Wood-Office-Desk
  • ProduktfamilieDesks & Workstation
  • ProduktgruppeQuadro Wood Office Desks Workstations & Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit