Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapphire Coffee Table
JasonL

Sapphire Coffee Table

Google-Übersetzung,

Schlicht, aber wirkungsvoll: Der Saphir-Couchtisch ist in den drei Farben Weiß, Schwarz und Chrom erhältlich. Er passt perfekt in jedes Wartezimmer oder zu den Besucherstühlen in Ihrem Empfangsbereich. Robust und zuverlässig – eine einfache Wahl.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Tools required Hand drill

    Height (mm) 400

    Top dimensions (mm) 700 Dia

    Total length (mm) 700

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 19

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black powdercoated, chrome

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

Technische Spezifikation
  • Referenznummersapphire-coffee-table
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeSapphire Office Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit