Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Switch Office Desk
JasonL

Switch Office Desk

Google-Übersetzung,

Steig um auf mich! Meine abgewinkelten Klingenbeine unterbrechen das Geplauder und machen Ihr Büro zum angesagten Ort. Richten Sie meine Beine in jede Ecke und sehen Sie zu, wie ich meine Flügel ausbreite. Ich bin in Schwarz, Weiß und Holzoptik erhältlich und somit perfekt für jeden Raum.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Seats (people): 1

    Leg width (mm): 90

    Leg depth (mm): 40

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSwitch-Office-Desk
  • ProduktfamilieDesks & Workstation
  • ProduktgruppeSwitch Office Desks Workstations & Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit