Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tommy Upholstered Chair - Sled Base
JasonL

Tommy Upholstered Chair - Sled Base

Google-Übersetzung,

Ich bin der Tommy Tub Chair Fabric – Schlittenbasis, Ihre ideale Wahl für Komfort und Professionalität in verschiedenen Umgebungen.

Mit meinem vollständig gepolsterten Stoffsitz und dem stabilen Metallrahmen biete ich außergewöhnliche Stabilität und Zuverlässigkeit, auch bei starker Beanspruchung. Meine breiten Armlehnen und die großzügige Rückenlehne sorgen für ausreichend Halt und Komfort und machen jedes Sitzerlebnis zum Vergnügen.

Ich bin perfekt für geschäftige professionelle und gewerbliche Umgebungen wie Büros, Salons und Schulen und füge mich mühelos in jeden Raum ein.

Erhältlich in drei Farben und verschiedenen Beinkonfigurationen, werde ich unterschiedlichen ästhetischen Vorlieben gerecht. Meine Tragkraft beträgt 120 kg und ich habe 10 Jahre Garantie für langanhaltende Zufriedenheit. Ich bin für den Innenbereich geeignet und verschönere Ihr Sitzerlebnis.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 840

    Width (mm) 560

    Depth (mm) 570

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Back height (mm) 430

    Back width (mm) 550

    Seat height (mm) 460

    Seat width (mm) 480

    Seat depth (mm) 450

    Seat material Fabric fully upholstered

    Leg/frame finish White, black

    Frame material Steel powdercoated leg

    Seat foam Medium density foam

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummertommy-upholstered-chair-sled-base
  • ProduktfamilieOffice Chairs
  • ProduktgruppeTommy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien