Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1870H x 350 & 450D]

Google-Übersetzung,

Ich bin ein stilvolles, offenes Regal, das viel Platz für all Ihre Büroutensilien bietet. Mit zwei verstellbaren Einlegeböden und einem abschließbaren Türschrank biete ich die Flexibilität und Sicherheit, die jeder Arbeitsplatz braucht. Meine verstellbaren Füße, die Designer-Aluminiumgriffe und das klare Design mit individuell anpassbaren Farben fügen sich in jedes Büro ein. Auf mich habe ich zehn Jahre Garantie.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 78

    Number of shelves 4

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 2

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruniform-large-storage-cupboard-with-small-doors-800w-x-1870h-x-350-and-450d
  • ProduktfamilieStorages
  • ProduktgruppeUniform Office Storages
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit