Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Google-Übersetzung,

Zweiwege-ScreenArray™-Kinolautsprechersystem
Der 4722 bietet eine reibungslose und genaue Wiedergabe von Kino-Soundtracks in einem kompakten und sehr kostengünstigen Format
effektives System.

Spezifikation
  • Features

    • Two-way system provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks
    • 4722 is available as a Passive model with a network (4722N) or the Bi-amp Ready 4722
    • Dual 380mm (15 in) low frequency transducers
    • Power capacity: 600 W continuous IEC pink noise
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4722N-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeLarge Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit