Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    Google-Übersetzung,

    Aktives mittelgroßes 3-Wege-Line-Array-Element mit hoher Richtwirkung – VT4888DP-DA, VT4888DP

    Das aktive VT4888DP Drei-Wege-Line-Array-Element wurde entwickelt, um eine hochwertige Verstärkung von Musik und Sprache in einer Vielzahl von Anwendungen zu liefern, einschließlich Konzertaudio und Unternehmens-A/V-Präsentationen aller Art, sowohl für tragbare Benutzer als auch für feste Installationen an Veranstaltungsorten.

    MERKMALE

    • Fortschrittliche Technologiekomponenten: Differential Drive ® , Neodym-Magnet, Doppelschwingspule, Direct Cooled™-Konuswandler für geringes Gewicht und hohe Leistung
    • Das JBL DrivePack ® DP3-Elektronikpaket liefert hervorragende Audioqualität und robuste, hocheffiziente Class-I-Leistung, perfekt abgestimmt auf die Gehäuse, mit umfassender digitaler Signalverarbeitung.
    • Der modulare Schacht ist mit einem digitalen DPDA-Audioeingangsmodul mit BSS OmniDrive HD-Signalverarbeitung ausgestattet. Akzeptiert auch grundlegende (nicht vernetzte, analoge) dbx-Eingangsmodule oder optionale vernetzte Crown-Eingangsmodule.
    • Weltweite AC-Netzspannungen werden automatisch für 50 oder 60 Hz ausgewählt
    • Fortschrittliche Konstruktionstechniken mit JBL PlyMax ® sorgen für eine außergewöhnlich steife, leichte Gehäusekonstruktion
    • Robuste Außenbeschichtung aus DuraFlex™; verwitterte Bauteile.
    • Patentiertes, integriertes SAFE™-Aufhängungssystem: Hochwertige wärmebehandelte Legierungen sorgen für hochfeste, zuverlässige Aufhängungen.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVT4888DP-DA-VT4888DP-Powered-Midsize-3-Way-High-Directivity-Line-Array-Element
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppeTour Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit