Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 16C-VA - Two-Way 6.5" Co-axial Ceiling Loudspeaker for EN54-24 Applications

Control 16C-VA - Two-Way 6.5" Co-axial Ceiling Loudspeaker for EN54-24 Applications

Google-Übersetzung,

Zweiwege-6,5-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher für EN54-24-Anwendungen
Control 16C-VA ist ein EN54-24-zertifizierter Breitband-Deckenlautsprecher, bestehend aus einem 165 mm (6,5 Zoll) High-Tech-Konustreiber und einem 19 mm flüssigkeitsgekühlten Weichkalotten-Hochtöner, die in einer belüfteten, lackierbaren Schallwand aus UV-beständigem Material montiert sind Entflammbares Material nach UL94-V0 und UL94-5VB, mit vormontiertem Backcan für Blindmontage für eine schnelle und einfache Installation. Der Lautsprecher ist so konzipiert, dass er eine hervorragende Klangqualität für eine Vielzahl von Anwendungen mit mittlerer bis hoher Lautstärke bietet, z. Hotels, Bildungseinrichtungen und mehr. Der Lautsprecher liefert eine konsistente Klangqualität für Zuhörer, die sich sowohl neben als auch auf der Achse befinden.

Merkmale

  • Komponenten: • 165 mm (6,5 Zoll) Hochleistungstreiber mit Polypropylenmembran und Butylkautschuksicke • 19 mm (0,75 Zoll) flüssigkeitsgekühlter Weichkalotten-Hochtöner
  • EN54-24-konform
  • Blindmontage-Backcan für eine schnelle und einfache Installation
  • Kombinierter 70V/100V und niederohmiger Direktbetrieb • 50 Watt bei 8Ω Nenneinstellung • 30W Multi-Tap bei 70V/100V
  • 62 Hz – 20 kHz Bandbreite mit breiter 110°-Abdeckung
  • Hohe Empfindlichkeit von 91 dB für hohen maximalen SPL
Spezifikation
  • Frequency Response (-10dB): 62 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 96 Hz – 15 kHz
    Power Rating: IEC System Long-Term Ratings (low-Z direct):
    100 Watts Continuous Program Power
    50 Watts Continuous Pink Noise (200W peak), 100 hrs
    Rated Noise Power: 30W (30W tap)
    Rated Noise Voltage: 70V/100V (with 70V/100V tap settings)
    Sensitivity: 91 dB (1kHz - 16 kHz)
    EN54 Sensitivity (@ 4m): 77 dB (per EN54-24 spectrum and measurement conditions at 4 meters).
    Coverage Angle: 110° conical (1 kHz - 16 kHz)
    Coverage Angles(by Frequency) Conical (Vertical & Horizontal): 500 Hz: 180°1000 Hz: 160°2000 Hz: 155°4000 Hz: 92°
    Reference Axis: Specification and measurement reference is directly on-axis vertically and horizontally, directly below the speaker as speaker it is installed in the horizontal ceiling plane
    Directivity Factor (Q): 7.8
    Directivity Index (DI): 8.2 dB
    Maximum SPL (1m): 108 dB (low-impedance, 116 dB peak)
    106 dB (top 70V/100 tap)
    EN54: 91 dB (4m, top 70/100V tap)
    EN54 Max SPL (@ 4m): 91 dB (per EN54-24 spectrum and measurement conditions, 30W tap, at 4 meters)
    Impedance: 8 ohms (in direct/bypass 8 ohm setting); EN54 nominal impedance 7 ohms (based on min Z of 5.7 ohms at 11.2 kHz) 3.8W@70V; 7.5W@100V Tap: 1333O 7.5W@70V; 15W@100V Tap: 667O 15W@70V; 30W@100V Tap: 333O 30W@70V; N/C@100V Tap: 166O
    Transformer Taps: 30W, 15W, 7.5W @ 70V or 100V (plus 3.8W @ 70V only)
    Crossover Network: 12 dB/oct (2nd order) low-pass to LF driver, 12 dB/oct (2nd order) high-pass to HF driver
    Fuse: Thermal Fuse, open temperature 152 degrees C, Rating >= 10A @ 250VAC
    Drivers: LF Driver: 165 mm (6.5 in)
    HF Driver: 19 mm (3/4 in)
    Connections: Input +, Input -, Earth (connected to backcan). Ceramic with brass inserts (3.2 mm/0.126 in opening), accommodates 2.5 sq mm / 12 AWG wire.
    Gland Nut/Strain Relief: Accommodates round jacketed cables 4.0 mm (0.16 in) through 9.0 mm (0.36 in)
    Materials: ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating; Zinc-plated steel backcan
    Safety Agency: EN54-24:2008 certified Type A (Certificate No. 0359-CPR-00485); Compliant with BS5839/8; UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; Suitable for use in air handling spaces, Signaling Speaker; rated IP-21 per IEC529/60529; Transformer UL registered per UL1876; ROHS, C-tick N108, CE compliant; Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flammability rating; In accordance with IEC60849/ EN60849 systems
    Dimensions: 253 mm diameter x 262 mm from back of baffle to back of gland nut (10.0 in diameter x 10.3 in in depth)
    Ceiling Cutout Size: Circular cutout with 223 mm (8.8 in) diameter (cardboard cutout template included)
    Ceiling Thickness Range: Up to 38 mm (1.5 in) with stock dog-ears. MTC-TCD thickceiling dog-ears available for up to 60 mm (2.4 in) ceiling thicknesses
    Safety Seismic Attachment: One point, top surface
    Net Weight: 3.4 kg (7.4 lbs, one speaker)
    Shipping Weight: 11.2 kg (24.7 lbs, pair in master carton)
    Included Accessories: C-ring support backing plate, 2 tile support rails (for 2 ft or 600 mm tile spans; optional MTC-48TR extension available for larger 4 ft or 1200 mm tile spans), cutout template, paint shield, grille
    Optional Accessories: MTC-16WG high humidity grille MTC-26NC new construction bracket MTC-26MR mud-ring construction bracket MTC-TCD thick-ceiling dog-ears for ceiling thicknesses up to 60 mm (2.4 in, ordering one set = 24 dogears for 6 speakers) MTC-48TR tile rail for 1200 mm (4 ft) tile spans
    Input Connectors: Ceramic block with brass inserts
    Color: White
    Backcan: formed steel (included "blind-mount")
    Plenum Usage: Yes, backcan included

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-16C-VA-Two-Way-6-5-Co-axial-Ceiling-Loudspeaker-EN54-24
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeCeiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit