Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9320 - 12" High Power Cinema Surround For Multi Channel Applications

9320 - 12" High Power Cinema Surround For Multi Channel Applications

Google-Übersetzung,

12" High Power Cinema Surround für Mehrkanalanwendungen Für Mehrkanalanwendungen
Der 9320 Cinema Surround Speaker bietet eine sehr hohe Belastbarkeit, hohe Empfindlichkeit und erweiterte Basswiedergabe. Die Leistungsmerkmale des Zwei-Wege-9320 positionieren ihn als idealen Hochleistungs-Surround für Mehrkanal-Surround-Anwendungen.

Merkmale

  • 35 Hz bis 20 kHz Frequenzbereich
  • Hohe Empfindlichkeit, 98 dB SPL, 1 W, 1 m (3,3 Fuß)
  • Hohe Belastbarkeit. 400 Watt kontinuierliches rosa Rauschen
  • Mehrere Befestigungspunkte mit M-10-Gewinde
  • 120° x 60° Abdeckung
  • Gehäuse aus mehrlagigem Birkenholz
  • Hochfrequenz-Wellenleiter mit progressivem Übergang
  • Eingangsklemmen auf der Oberseite des Gehäuses für einfachen Zugang


Spezifikation
  • Frequency Range (±3 dB): 50 Hz - 19 kHz
    Frequency Response (-10dB): 35 Hz - 20 kHz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 400 W
    Sensitivity: 98dB
    Maximum SPL (1m): 124dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 120°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 60°
    Directivity Factor (Q): 6.3 averaged 800 Hz to 10 kHz
    Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 800 Hz to 10 kHz
    Crossover Frequency: 1.9 kHz
    Polarity: EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion)
    Low Freq Transducer Nominal: 300 mm (12")
    High Freq Transducer Nominal: 38 mm (1.5" voice coil)
    Downward Firing Angle: 15° for enclosure face
    Enclosure Material: Birch multi-ply
    Grille Color: Black
    Input Connectors: NL4 Neutric Speakon and barrier strip
    Dimensions (H x W x D): 638.3 mm x 368.3 mm x 416.6 mm 26.9 in x 14.5 in x 16.4 in
    Net Weight (each): 38.5 lbs (17.5 kg)


Technische Spezifikation
  • Referenznummer9320-12-High-Power-Cinema-Surround-Multi-Channel
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeSmall Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit