Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications

    AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications

    Google-Übersetzung,

    Leistungsstarker 2-Wege Allwetter-Lautsprecher mit 1 x 12" LF für Life-Safety-Anwendungen – AW266-LS

    Das AW266-LS ist ein leistungsstarkes, leichtes 2-Wege-Breitband-Lautsprechersystem, das aus der JBL Differential Drive Doppelschwingspule und dem 2262H 300 mm (12 Zoll) Tieftontreiber und dem 2432H Hochfrequenz 38 mm (12 Zoll) Tieftontreiber besteht mm (1,5 Zoll) Ausgang, 75 mm (3 Zoll) Schwingspulen-Kompressionstreiber. Der großformatige Progressive Transition-Wellenleiter bietet eine hervorragende 60° x 60°-Abdeckung. Das Lautsprechersystem kann sowohl vertikal als auch vertikal verwendet werden
    horizontale Ausrichtung.

    MERKMALE

    • Wetterbeständiges Gehäuse aus Glasfaser
    • EN54-24-konform
    • 60° x 60° Abdeckung
    • 2262H Differential Drive® Niederfrequenztreiber
    • 2432H Hochfrequenz-Kompressionstreiber
    • Großer PT™ Progressive Transition-Wellenleiter für hervorragende Musterkontrolle und geringe Verzerrung
    • Erhältlich in Grau und Schwarz
    • 400 W, 70/100-V-Transformator enthalten
    • U-Montagehalterung im Lieferumfang enthalten

    ANWENDUNGEN

    • Sportanlagen
    • Thematische Unterhaltungsorte
    • Outdoor-Unterhaltungszentren
    • Kreuzfahrtschiffe
    • Wasserparks


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAW266-LS-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit