Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications

    AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications

    Google-Übersetzung,

    Leistungsstarker 2-Wege Allwetter-Lautsprecher mit 1 x 15" LF für Life-Safety-Anwendungen – AW595-LS

    Das AW595-LS ist ein leistungsstarkes, leichtes 2-Wege-Breitband-Lautsprechersystem, das aus der JBL Differential Drive Dual-Schwingspule und dem 2265H 380 mm (15 Zoll) Tieftontreiber und dem 2432H Hochfrequenz 38 mm (15 Zoll) Treiber mit zwei Magnetspalten besteht mm (1,5 Zoll) Ausgang, 75 mm (3 Zoll) Schwingspulen-Kompressionstreiber. Der großformatige Progressive Transition-Wellenleiter bietet eine hervorragende 90° x 50°-Abdeckung. Der Wellenleiter ist drehbar, sodass das Lautsprechersystem sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung verwendet werden kann. Das System ist mit einem 400 W 70/100 V Transformator ausgestattet.

    MERKMALE

    • Wetterbeständiges Gehäuse aus Glasfaser
    • EN54-24-konform
    • 90° x 50° Abdeckung
    • 2265H Differential Drive® Niederfrequenztreiber
    • 2432H Hochfrequenzkompressionsantrieb
    • Großer PT™ Progressive Transition-Wellenleiter für hervorragende Musterkontrolle und geringe Verzerrung
    • Drehbarer Wellenleiter für vertikale oder horizontale Ausrichtung
    • Erhältlich in Grau und Schwarz
    • 400 W, 70/100-V-Transformator enthalten
    • U-Montagehalterung im Lieferumfang enthalten

    ANWENDUNGEN

    • Sportanlagen
    • Thematische Unterhaltungsorte
    • Outdoor-Unterhaltungszentren
    • Kreuzfahrtschiffe
    • Wasserparks


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAW595-LS-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit