Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Constant Beamwidth Technology™ Line-Array-Säulenlautsprecher mit acht 50-mm-Treibern (2 Zoll). Mit verbesserter Halterung für verbesserte Zielflexibilität.
    Der CBT 50LA-1 mit Constant Beamwidth Technology™ stellt einen Durchbruch in der Mustersteuerung dar, indem er analoge Verzögerungsstrahlformung und Amplitudenverjüngung verwendet, um eine konsistente vertikale Abdeckung ohne das schmale vertikale Beamen und das Out-of-Coverage-Lobing zu erreichen, die für Straight typisch sind Passive Säulenlautsprecher mit Formfaktor.

    MERKMALE

    • Die zum Patent angemeldete Constant Beamwidth Technology™ bietet eine konstante Richtwirkung bis zu den höchsten Frequenzen und reduziert das Out-of-Coverage-Lobing.
    • Das schaltbare Voicing bietet eine flache Reaktion im Musikmodus oder eine Präsenzspitze im mittleren Bereich im Sprachmodus.
    • Dynamischer SonicGuard™-Überlastschutz
    • Eingebauter 70-V/100-V-Transformator plus 8-Ohm-Direktleistung.
    • Dreh- (Schwenk-)/Neige-Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCBT-50LA-1-Constant-Beamwidth-Technology-Line-Array-Column-Loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeColumn Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit