Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

Google-Übersetzung,

12-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher mit HF-Kompressionstreiber
Der Control 321CT wurde von Grund auf neu entwickelt, um eine außergewöhnliche Leistung der nächsten Generation in einem koaxialen Deckenlautsprecher mit Punktschallquelle zu liefern.

MERKMALE

  • Konsequente 90°-Breitbandmusterkontrolle.
  • Komponenten • 300-mm-Tieftöner mit Kevlar-verstärkter Membran und 50-mm-Schwingspule. • 25 mm (1 Ausgang) Kompressionstreiber.
  • Außergewöhnliche Klarheit für Sprache und Gesang mit erweitertem Frequenzgang für Musik.
  • 250 Watt Belastbarkeit mit hoher Empfindlichkeit sorgen für hohe SPL-Fähigkeit.
  • Fortschrittliches Crossover-Netzwerk mit hoher Flankensteilheit für konstante Abdeckung und glatte, natürliche Mitten.
  • Sauberer, zeitgemäßer Kühlergrill und optionale Backbox erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-321CT-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeCeiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit