Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker

    Control 47LP - Low Profile Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Niedriges Profil
    Der Control 47LP basiert auf der gleichen Plattform wie der Control 47C/T und ist ein flaches Modell, das für Standorte mit begrenztem Freiraum über der Decke vorgesehen ist (nur 5,6 Zoll tief). Das System verfügt über den gleichen großartigen Klangcharakter und einen breiten Abdeckungsbereich von 120° wie das Control 47C/T und eignet sich perfekt für Umgebungen, die von Restaurants und Einzelhandel bis hin zu großen Casinos und darüber hinaus reichen.

    MERKMALE

    • Flache Backcan-Version von 47C/T für Standorte mit begrenztem Freiraum
    • Gleiche Klangsignatur wie Control 47C/T Ermöglicht Mixing & Matching von Modi
    • Die proprietäre konische RBI®-Technologie bietet eine breite, konsistente Abdeckung
    • Flacher Frequenzgang und überlegene Leistung
    • Elegantes Design passt zu jeder Einrichtung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-47LP-Low-Profile-Loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit