Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Google-Übersetzung,

    Ultrakompakter Mid-High-Satelliten-Hängelautsprecher
    Der 2-Zoll-Treiber des Control 62 P ist ideal für visuell sensible Anwendungen und eignet sich hervorragend für Sprach- und Mittelhochtonanwendungen (externer Hochpass erforderlich). Für eine Breitbandleistung über den gesamten Bereich können entweder 2 oder 4 Control 62P-Mittelhochtöner verwendet werden vom hängenden Subwoofer Control 60PS/T (oder vom oberflächenmontierten Control 50S/T oder vom Deckeneinbau-Subwoofer Control 40CS/T) betrieben werden.Die Frequenzweiche für dieses Subwoofer-Satelliten-System ist im Subwoofer enthalten und das System kann entweder niederohmig oder von einer verteilten 70V/100V-Lautsprecherleitung angesteuert werden.

    MERKMALE

    • 2" (50 mm) Treiber
    • 20 Watt, 16 Ohm
    • Kann mit oberflächenmontierten Control 52- und Control 42C-Satelliteneinbaulautsprechern kombiniert werden
    • Schwarz oder weiß
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-62P-Ultra-Compact-Mid-High-Satellite-Pendant-Speaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePendant Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit