Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™

    Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™

    Google-Übersetzung,

    Wide-Coverage-Lautsprecher mit 5-1/4" LF, zwei Hochtönern und HST Technology™

    SPIELTE HOCHTÖNER

    Die Doppelhochtöner verfügen über Aluminiummembranen mit CMMD-Behandlung, Polyurethan-Einfassung, einen Neodym-Magneten und Flüssigkeitskühlung für hohe Leistung, geringe Verzerrung und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

    WANDGERICHTETER WOOFER
    Der gut gedämpfte Tieftöner enthält eine CMMD-Keramik-Metallmatrix-Membran für ein sehr hohes Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht, hohe Leistung, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und lange Lebensdauer.

    KONTROLLIERTER SOUND
    Durch die technische Geräuschunterdrückung kann Control HST einen flacheren resultierenden Frequenzgang zusammen mit einem konsistenteren Klangcharakter im gesamten Raum bieten.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 50 Hz – 20 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 68 Hz – 18 kHz
      Coverage Pattern 180° H x 160° V (1 kHz – 2 kHz, nominal)
      160° H x 150° V (ave, 1 kHz – 16 kHz)
      Directivity Factor (Q) 5.4 (1 k – 16 kHz)
      Directivity Index (DI) 7.2 dB (1 k – 16 kHz)
      System Power Rating (IEC) 100 W (400 W peak), 2 hrs.
      75 W (300 W peak), 100 hrs.
      Sensitivity (2.83V @ 1m) 88 dB (Ave. 80 Hz – 20 kHz)
      Maximum SPL Direct 8Ω: 108 dB (peaks of 114 dB) 
      60 W Tap: 97 dB @ 60W
      Crossover Network 1.6 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass to HF, 2nd order low-pass to LF
      Nominal Impedance 8 ohms
      Transformer Taps 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W 
      100V: 60W, 30W, 15W
      Low Frequency Driver CMMD™ ceramic metal matrix diaphragm cone, 25 mm (1 in) voice coil.
      High Frequency Drivers Two splayed tweeters with CMMD-treated aluminum diaphragms, polyurethane surround, polyimide bobbin, neodymium magnet, and fluid-cooling.
      Enclosure Fiberglass-reinforced ABS
      Attachment Four M6 points for included U-bracket. Additional M6 insert point provided for adding secondary safety attachment cable. U-bracket must be utilized. Must be mounted on wall surface. Do not mount on pole.
      Grille Aluminum grille, painted to match cabinet color.
      Input Connection Removable locking euro-block 4-pin connector with screw-down terminals for bare wire. Two pins for input and two pins for parallel loop-thru. Max. wire 12 AWG (2.5 mm2).
      Environmental IP54 per IEC529. Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray, temperature & UV, and ASTM G85 for salt spray.
      Dimensions 362 x 256 x 184 mm (14.25 x 10.1 x 7.2 in), cabinet 208 mm (8.2 in) depth with included bracket.
      Colors Available in black (RAL9004) and white (-WH, RAL9016)
      Net Weight 3.6 kgs (8.0 lb), 4.3 kgs (9.5 lb) with U-bracket
      Included Accessories U-bracket, matches loudspeaker color (black or white), zinc-rich extra-thick powder coated steel.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-HST-Wide-Coverage-Speaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeSurface Mount Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit