Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver

    MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver

    Google-Übersetzung,

    Hochleistungs-4-Wege-Lautsprecher mit 2 x 15" LF-Treiber – MD49

    Die Marquis Dance Club-Serie von JBL ist eine hochmoderne Familie von Lautsprechersystemen, die speziell für den Dance Club-Markt entwickelt wurden. MD49 ist ein leistungsstarkes 90° x 50° duales 15-Zoll-Tieffrequenzsystem mit zwei 2265H Differential Drive-Wandlern, einem CMCD82H 8-Zoll-Mitteltöner, einem 2432H 3-Zoll-Membran-Kompressionstreiber und zwei ST400-Superhochtönern. Alles vom Marquis Die Lautsprecher der Serie bieten beispiellose Klangtreue, Klarheit und atemberaubende Reinheit.

    MERKMALE

    • Dual JBL 2265H 3" Dual Voice Coil – Dual Magnetic Gap Differential Drive® Woofer
    • JBL CMCD-82H 8" Konus Mitteltöner Kompressionstreiber
    • JBL 2432H 3" Membran, 1,5" Ausgang Kompressionstreiber
    • 90° x 50° PT™ Progressive Transition Waveguide
    • Zwei JBL Selenium ST400 Super-Hochtöner
    • 4-Wege-Quad-Amplified-System

    ANWENDUNGEN

    • Anspruchsvolle Tanzclubs
    • Überall dort, wo hochenergetische Tanzmusik gefragt ist


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMD49-High-Power-4-Way-Loudspeaker-with-2-x-15-LF-Driver
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppeInstalled Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit