Ultra Long Excursion Hochleistungs-Doppel-18-Zoll-Subwoofer – MD7
Die Marquis Dance Club-Serie von JBL ist eine hochmoderne Familie von Lautsprechersystemen, die speziell für den Dance Club-Markt entwickelt wurden. Das MD7, ein duales 18-Zoll-Subwoofersystem, ist mit zwei JBL 2269H Differential Drive, Vented Gap Cooling ausgestattet, die in der Lage sind, Frequenzen zu erzeugen Antwort auf 25 Hz in einem klanglich überlegenen und visuell imposanten Tanzflächensystem.Das MD7 ist für den Einsatz in Verbindung mit dem MD1-Superhochtöner, dem MD2-Mittelhochtonsystem und dem MD3-Tieffrequenzsystem vorgesehen.Wenn alle Elemente kombiniert sind, vervollständigen sie ein hochenergetisches Fünf-Wege-Tanzsystem mit beispielloser Wiedergabetreue, Klarheit und atemberaubender Reinheit.
MERKMALE
- Dual JBL 2269H 4" Dual Voice Coil – Dual Magnetic Gap Differential Drive® Woofer mit Vented Gap Cooling™
- 4000 Watt Dauerprogrammbelastbarkeit
- Horngeladenes Gehäuse für geringe Verzerrung
- Ultra-Low-Frequency-Response mit echter Sub-Bass-Erweiterung
ANWENDUNGEN
- Anspruchsvolle Tanzclubs
- Überall dort, wo hochenergetische Tanzmusik gefragt ist