Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System

    PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System

    Google-Übersetzung,

    18-Zoll-Subwoofersystem mit eigener Stromversorgung und erweitertem Niederfrequenzbereich – PRX718XLF

    Der erweiterte Niederfrequenz-Subwoofer PRX718XLF wurde entwickelt und konstruiert, um Subbassfrequenzen mit Genauigkeit und Leistung bereitzustellen. Der PRX718XLF wird als einzelner Sub in einem Sub/Sat-System oder zu mehreren als Teil eines skalierbaren, großformatigen Beschallungssystems eingesetzt und bietet extreme Effizienz und Kontrolle.

    MERKMALE

    • 134 dB Spitzenschalldruck
    • 18" Differential Drive® Tieftontreiber für geringe Verzerrung und höheren SPL
    • Effiziente Class-D-Verstärkertechnologie
    • DSP Eingangsbegrenzerschaltung, Frequenzweiche, dynamische Begrenzung, Komponentenoptimierung, wählbarer System-EQ
    • Integrierter Stereo-Pass-Through mit wählbarem HP-Filter und Polaritätsumkehrung
    • 2 x XLR-6,35 mm Kombi-Eingänge, mit 2 x XLR-Durchschleifung
    • • 20-mm-Gewindepfostenbuchse für eine solide und sichere Befestigung von Satellitenlautsprechern.
    • Mehrere Griffe mit bequemen Gummigriffen für einfachen Transport
    • Leichte Gehäuse aus Pappelsperrholz, die strukturell solide mit Nut- und Federverbindungen hergestellt und durch die tourerprobte DuraFlex™-Oberfläche von JBL geschützt sind.
    • Beulenbeständige 16-Gauge-Stahlgitter mit Stoffrücken

    ANWENDUNGEN

    • Der erweiterte Niederfrequenz-Subwoofer PRX718XLF wurde entwickelt und konstruiert, um Subbassfrequenzen mit Genauigkeit und Leistung bereitzustellen. Der PRX718XLF wird als einzelner Sub in einem Sub/Sat-System oder zu mehreren als Teil eines skalierbaren, großformatigen Beschallungssystems eingesetzt und bietet außergewöhnliche Effizienz und Kontrolle. Die Subs sind stapelbar und leicht, was einen schnellen Auf- und Abbau ermöglicht. Und aufgrund ihrer robusten Bauweise eignen sie sich perfekt für AV-Verleihinventare. Mit einer Stangenbuchse (für SS4-BK oder SS4-BK24) auf der Oberseite und integriertem Stereo-Pass-Through ist dies die leistungsstärkste Niederfrequenz-Ergänzung zu den PRX-Vollbereichssystemen. Das Hinzufügen einer Polaritätsumkehroption ermöglicht eine weitere Systemoptimierung.
    • Der PRX718XLF ist ein Hochleistungs-Subwoofersystem mit eigener Stromversorgung. Der PRX718XLF besteht aus einem leistungsstarken 2278H Differential Drive® mit Doppelschwingspule und Magnetspalt, einem Woofer, der von einem 1500-Watt-Class-D-Leistungsverstärker angetrieben wird. Hochentwickelter DSP ist das Herzstück einer voll ausgestatteten Eingangssektion, die vom Benutzer wählbare Crossover-Funktionalität, Polaritätsoptimierung, Schutz, dynamische Begrenzung und diskrete Komponentenoptimierung bietet.
    • Alle PRX700-Gehäuse sind aus einer Kombination von 25 mm (oben und unten für zusätzliche Steifigkeit) und 18 mm starkem, leichtem Pappelsperrholz gebaut, das strukturell solide mit Nut- und Federverbindungen ist. Alle Gehäuse der PRX700-Serie sind durch die tourerprobte DuraFlex™-Oberfläche von JBL geschützt. Die Gitter bestehen aus beulfestem 16-Gauge-Stahl und die Griffe aus leichtem, glasfaserverstärktem Nylon für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit.
    • Das Eingangsfeld des Verstärkers bietet Stereoeingänge mit XLR- oder ¼-Zoll-Klinkenkompatibilität. Eine vom Benutzer wählbare Frequenzweiche sorgt für einen reibungslosen Übergang zum Vollbereichssystem, das an die Stereoausgänge angeschlossen ist. Signal-Present- und Limiter-Leuchten zeigen den Systemstatus an und helfen bei der Einstellung des optimalen Pegels über den Pegelregler.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPRX718XLF-18-Self-Powered-Extended-Low-Frequency-Subwoofer-System
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppePortable Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit