Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF

    VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF

    Google-Übersetzung,

    Hochleistungs-Dreiwege-Breitbandlautsprecher mit 2 x 15" LF, 4 x 8" MF, 6 x 1,5" Ausgang HF 90° horizontale Abstrahlung

    Die Variable Line Array-Serie (VLA-Serie) ist ein revolutionäres Produkt, das eine hochwirksame Klangverstärkung bei Wurfweiten bietet, die über die Reichweite herkömmlicher Lautsprecherdesigns hinausgehen.

    Merkmale

    • Line-Array-Modul, optimiert für dauerhaft installierte Anwendungen.
    • Hochleistungsversion mit 6 HF-Treibern, 4 MF-Treibern und 2 LF-Treibern.
    • Komponentenwandler mit fortschrittlicher Technologie für geringes Gewicht und hohe Leistung.
    • Umfangreiche Rigging-Punkte zum Erstellen einer Line-Array-Konfiguration.
    • Robustes DuraFlex™-Außenfinish und witterungsbeständige Komponenten. Wetterschutz WRC oder WRX von JBL
      auch verfügbar.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS

      Frequency Response (-10dB): 41 - 20kHz

      Frequency Response (-6 dB): 45 - 19.5kHz

      Frequency Response (-3 dB): 50 - 19.2kHz

      Horizontal Coverage: 90° nominal (400 Hz – 16 kHz)

      Vertical Coverage: Varies with array size and configuration.

      System Power Ratings (AES): LF: 1000W Continuous (IEC /100 hour) MF: 550W Continuous (IEC /100 hour) HF: 300W Continuous (IEC /100 hour)

      Maximum SPL (1m): 149.6dB (Preset: Flat)

      LF Driver: 2 x JBL 2265H, 15in diameter, dual 3in diameter voice coil, Neodymium Differential Drive

      Nominal Impedance: 4 ohms

      Sensitivity (2.83V @ 1m): LF: 98dB/96dB

      MF: 102dB/102dB

      HF: 110db/107dB

      Mid-Frequency Driver: 4 x JBL 2169H, 8in diameter, dual 3in diameter voice coil, Neodymium Differential Drive

      High-Frequency Driver: 6 x JBL 2432H, 1.5in exit compression driver, 3in diameter voice coil, Neodymium Magnet

      Enclosure: 18mm and 16mm, Exterior grade Baltic birch plywood, DuraFlexTM finish or optional Fiberglass

      Suspension Attachments: 16 points (4 each top bottom & rear, 2 each side), M10 threaded hardware (eyebolts NOT included).

      Finish: Black DuraFlexTM (STD), Gray DuraFlexTM (WRC), Gray Fiberglass (WRX), optional colors; Stainless Steel Hardware (WRC/WRX)

      Optional Weather Resistant Versions: WRC for outdoor placement where the loudspeaker will be sheltered from direct exposure to the elements. WRX for direct exposure or extreme environments, such as tropical or beach, or in areas with salt air, extreme high humidity or rapid changes in temperatures. See WRC/WRX configuration sheet for details.

      Grille: Powder coated 14 gauge perforated steel, zinc-phosphate dipped, acoustically transparent foam backing (grill cloth backing on white units) (16 gauge stainless steel on WR versions)

      Input Connectors: Barrier Strip for #6 spade lug, including gland nut and cover plate

      Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

      Dimensions (H x W x D): 528.3mm x 1346.2mm x 635.0mm (20.8in x 53.0in x 25.0in)

      Net Weight: 107.0kg (236.0lbs)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVLA901Hi-High-Output-Three-Way-Full-Range-Loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit