Anreihbarer 2-18-Zoll-Subwoofer in voller Größe – VT4880ADP-DA, VT4880ADP
Der Arrayable 18-Zoll-Subwoofer VT4880ADP mit voller Größe und voller Leistung wurde entwickelt, um eine hochwertige Verstärkung von VLF-Musikinformationen (Very Low Frequency) für eine Vielzahl von Anwendungen zu liefern, darunter Konzertaudio, Unternehmens-A/V und Theaterpräsentationen aller Art, sowohl für tragbare Benutzer als auch für Auftritte -Venue-Anwendungen Ideale Ergänzung zu VT4889ADP-3-Wege-Systemen in voller Größe.
MERKMALE
- JBL DrivePack ® DP3-Elektronikpaket mit robuster, hocheffizienter Class-I-Leistung
- Der modulare Schacht ist mit einem digitalen DPDA-Audioeingangsmodul mit BSS OmniDrive HD-Signalverarbeitung ausgestattet. Akzeptiert auch grundlegende (nicht vernetzte, analoge) dbx-Eingangsmodule oder optionale vernetzte Crown-Eingangsmodule.
- Weltweite AC-Netzspannungen werden automatisch für 50 oder 60 Hz ausgewählt
- Neue 2269G Advanced Technology-Komponenten: Differential Drive ® Neodym-Magnet, Doppelschwingspule, Direct Cooled™-Konuswandler mit Ultra-Long-Excursion-Fähigkeiten
- JBL PlyMax ® Holzwerkstoffe bieten ein stabiles und dennoch leichtes Gehäuse
- Robuste Außenbeschichtung aus DuraFlex™; verwitterte Lautsprechermembranen
- Patentiertes, integriertes SAFE-Aufhängungssystem mit hochwertigen wärmebehandelten Legierungen
- Zur Verwendung in eigenständigen Arrays oder in Kombination mit anderen VERTEC-Systemmodellen