Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster – JCK107
Großflächentaster – JCK107
Großflächentaster – JCK107
Großflächentaster – JCK107

    Großflächentaster – JCK107

    Dieser Ellenbogentaster ist aus schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und hat eine flache Tastfläche. Dieses Modell hat eine hellgrau Tastfläche mit einer Frontplatte aus rostfreiem Stahl und einen hellgrau Rahmen. Vor allem für den Einsatz in Innenbereichen konzipiert, kann aber auch im Freien eingesetzt werden, da er mit einem feuchtigkeitsgeschützten Mikroschalter der IP-Klasse 67 ausgerüstet ist.

    Spezifikation
    • Hergestellt in Schweden.

      Material: Recycelbares ABS-Kunststoff. Rostfreiem Stahl

      Abmessungen h/b/t: 250 x 95 x 23 mm.

      Mikroschalter: Standard 1st NO IP67. Kann mit zwei Stück bestellt werden, und mit NO/NC.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck107
    • ProduktfamiliePlastic
    • ProduktgruppeABS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit