Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster – Edelstahl – JCK117
Großflächentaster – Edelstahl – JCK117
Großflächentaster – Edelstahl – JCK117
Großflächentaster – Edelstahl – JCK117
Großflächentaster – Edelstahl – JCK117
Großflächentaster – Edelstahl – JCK117
Großflächentaster – Edelstahl – JCK117
Großflächentaster – Edelstahl – JCK117

    Großflächentaster – Edelstahl – JCK117

    Hochwertiger Großflächentaster mit flacher Edelstahl-Betätigungsplatte. Robuste Konstruktion mit vandalensicheren und korrosionsbeständigen Eigenschaften.

    Spezifikation
      • Hergestellt in Schweden.
      • Material: Alu.6060-T6, Edelstahl. Endkappe: Kunstoff.
      • Abmessungen l/b/h: 243 x 80 x 28 mm.
      • Mikroschalter: Standard 2st NO IP67. Kann mit zwei Stück bestellt werden, und mit NO/NC.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck117
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeStainless steel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)243
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)26
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPETg
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit