Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow switch - JCK 118 850mm

Elbow switch - JCK 118 850mm

Google-Übersetzung,

JCK118 ist ein robuster Winkelschalter aus Aluminium. Das Modell verfügt über eine konkave schwarze Druckplatte mit kontrastierenden weißen Endkappen und eignet sich besonders für den Einbau in anspruchsvollen Umgebungen.

JCK118 wird mit vier Mikroschaltern in IP67 geliefert, kann aber auch mit mehr bestellt werden.

Spezifikation
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerelbow-switch-jck118-850
  • ProduktfamilieMetal
  • ProduktgruppeAluminum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)80
  • Tiefe (mm)28
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialCopolymer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)1.28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC001351
  • ETIM-NamePush button panel door communication
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
  • Klassifizierung40 78 19
  • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
  • OmniClassNummer23-35 37 49
  • OmniClassTitelPush Button Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit