Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow switch - JCK 138
Elbow switch - JCK 138

    Elbow switch - JCK 138

    Google-Übersetzung,

    Kombinierter Ellbogen- und Fußschalter für freihändigen Zugriff.

    JCK138 ist ein 1200 mm langer Ellenbogenschalter aus Aluminium. Er verfügt über eine silber eloxierte Druckfläche oben und eine schwarze Trittfläche unten.

    Dieses Modell wurde speziell für Umgebungen entwickelt, in denen Türen schnell geöffnet werden müssen und mit dem Ellenbogen oder Fuß betätigt werden können. Es eignet sich ideal für das Gesundheitswesen und ähnliche anspruchsvolle Umgebungen. Das freihändige Design verbessert sowohl die Hygiene als auch die Betriebseffizienz.

    Spezifikation
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 1200x80x28 mm.

      Micro switches: Standard 8 pcs Normally Open IP67.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck138
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit