Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster – JCK209
Großflächentaster – JCK209
Großflächentaster – JCK209
Großflächentaster – JCK209
Großflächentaster – JCK209
Großflächentaster – JCK209
Großflächentaster – JCK209

    Großflächentaster – JCK209

    Dieser Großflächentaster ist aus schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt. Er hat eine konvexe Tastfläche mit Tastlinien, die angeben, wo der Taster gedrückt werden soll. Dieses Modell bietet eine schwarze Tastfläche und einen weißen Rahmen. Vor allem für den Einsatz in Innenbereichen konzipiert, kann aber auch im Freien eingesetzt werden, da er mit einem feuchtigkeitsgeschützten Mikroschalter der IP-Klasse 67 ausgerüstet ist.

    Spezifikation
    • Hergestellt in Schweden.

      Material: Recycelbares ABS-Kunststoff.

      Abmessungen h/b/t: 250 x 95 x 25 mm.

      Mikroschalter: Standard 1st NO IP67. Kann mit zwei Stück bestellt werden, und mit NO/NC.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck209
    • ProduktfamiliePlastic
    • ProduktgruppeABS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit