Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212

    Elbow switch - JCK212

    Google-Übersetzung,

    Der JCK212 ist ein robuster Ellbogentaster aus langlebigem ABS-Kunststoff mit taktilen Rillen auf der Druckplatte. Dieses Modell erleichtert Menschen mit Sehbehinderung das Öffnen von Türen. Dank seines Reflexetiketts eignet er sich ideal für Umgebungen mit wenig Tageslicht. Er ist daher leicht zu erkennen und zu bedienen.

    Spezifikation
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic. Stainless steel.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed IP67.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck212
    • ProduktfamiliePlastic
    • ProduktgruppeABS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit